Roulette fixe en tôle d’acier, série BK-POTH (BK-POTH 100R-1)

Roulette fixe en tôle d’acier, série BK-POTH BK-POTH 100R-1

Détails du produit:

Référence fabricant: BK-POTH 100R-1

Marque: BLICKLE

Prix: 43.71

Délai de livraison: 7 jours


Données techniques:

Type à roulettes: Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation

Hauteur de montage H: 155 mm

Plage de charge: 220,01 à 320,00 daN

Longueur de la plaque L: 100 mm

Largeur de la plaque W: 85 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BK-POTH 100R-1

Référence pièce
BK-POTH 100R-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

43.71 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation155220,01 à 320,001008512540roulement à rouleaux13062910035-25300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Polyuréthane
Type de produit roulette fixe Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 94 Shore A Couleur de la bande de roulement gris foncé Couleur de la jante blanc naturel
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70

Vous vous trouvez sur la page de Roulette fixe en tôle d’acier, série BK-POTH, le numéro d'article est le suivant: BK-POTH 100R-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BK-POTH 100R-1.

Variantes de ce produit

Référence pièce
BK-POTH 100G-3-FA
BK-POTH 100KA-1
BK-POTH 100KA-1-FA
BK-POTH 100R-1-FA
BK-POTH 100R-3
BK-POTH 100R-3-FA
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

52.50 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser130220,01 à 320,0014011010035moyeu lisse13078310035-25300

43.66 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser130220,01 à 320,001008510035roulement à billes (C)13063210035-20300

52.45 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser155220,01 à 320,001008512540roulement à billes (C)13068610035-20300

52.49 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser155220,01 à 320,001008512540roulement à rouleaux13057810035-25300

46.35 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser155220,01 à 320,0014011012540roulement à rouleaux13073410035-25300

55.12 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser155220,01 à 320,0014011012540roulement à rouleaux13077610035-25300

Assistance technique