Roulette fixe en tôle d’acier, série BK-POEV (BK-POEV 100KA-1-FA)

Roulette fixe en tôle d’acier, série BK-POEV BK-POEV 100KA-1-FA

Détails du produit:

Référence fabricant: BK-POEV 100KA-1-FA

Marque: BLICKLE

Prix: 52.69

Délai de livraison: 7 jours


Données techniques:

Type à roulettes: Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation

Hauteur de montage H: 130 mm

Plage de charge: 140,01 à 220,00 daN

Caractéristiques des roues: -

Longueur de la plaque L: 100 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BK-POEV 100KA-1-FA

Référence pièce
BK-POEV 100KA-1-FA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Non marquant par contact Non tachant Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

52.69 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation130140,01 à 220,00-1008510032roulement à billes (C)13066610032noirnono-20200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Caoutchouc
Type de produit roulette fixe Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 65 Shore A Couleur de la jante noir résistant à l'hydrolyse no
Antirouille no Résistance max. à la température(°C) 80

Vous vous trouvez sur la page de Roulette fixe en tôle d’acier, série BK-POEV, le numéro d'article est le suivant: BK-POEV 100KA-1-FA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BK-POEV 100KA-1-FA.

Variantes de ce produit

Référence pièce
BK-POEV 100KA-1
BK-POEV 100KA-1-SB
BK-POEV 100KA-1-SB-FA
BK-POEV 100KA-1-SG
BK-POEV 100KA-1-SG-FA
BK-POEV 100KA-3
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Non marquant par contact Non tachant Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

45.10 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser130140,01 à 220,00-1008510032roulement à billes (C)13061410032noirnono-20200

47.99 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser130140,01 à 220,00-1008510032roulement à billes (C)13061410032bleueouioui-20200

55.56 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser130140,01 à 220,00-1008510032roulement à billes (C)13070910032bleueouioui-20200

46.70 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser130140,01 à 220,00-1008510032roulement à billes (C)13059410032grisouioui-20200

54.29 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser130140,01 à 220,00-1008510032roulement à billes (C)13066410032grisouioui-20200

47.73 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser130140,01 à 220,00-14011010032roulement à billes (C)13073210032noirnono-20200

Assistance technique