Roulette fixe en tôle d’acier, série BH-POEV (Numéros de référence)

Roulette fixe en tôle d’acier, série BH-POEV
Roulette fixe en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide

Monture : série BH

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • fourche et platine renforcées

Roue : série POEV

  • bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noir
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BH-POEV 160XKA-FA
BH-POEV 160XKA-SG
BH-POEV 160XKA-SG-FA
BH-POEV 160XR
BH-POEV 160XR-FA
BH-POEV 160XR-SB
BH-POEV 160XR-SB-FA
BH-POEV 160XR-SG
BH-POEV 160XR-SG-FA
BH-POEV 200KA
BH-POEV 200KA-FA
BH-POEV 200KA-SB
BH-POEV 200KA-SB-FA
BH-POEV 200KA-SG
BH-POEV 200KA-SG-FA
BH-POEV 200KAD
BH-POEV 200KAD-FA
BH-POEV 200KAD-SB
BH-POEV 200KAD-SB-FA
BH-POEV 200KAD-SG
BH-POEV 200KAD-SG-FA
BH-POEV 200R
BH-POEV 200R-FA
BH-POEV 200R-SB
BH-POEV 200R-SB-FA
BH-POEV 200R-SG
BH-POEV 200R-SG-FA
BH-POEV 200XKA
BH-POEV 200XKA-FA
BH-POEV 200XKA-SG
BH-POEV 200XKA-SG-FA
BH-POEV 200XR
BH-POEV 200XR-FA
BH-POEV 200XR-SB
BH-POEV 200XR-SB-FA
BH-POEV 200XR-SG
BH-POEV 200XR-SG-FA
BH-POEV 250K
BH-POEV 250K-FA
BH-POEV 250K-SG
BH-POEV 250K-SG-FA
BH-POEV 250R
BH-POEV 250R-FA
BH-POEV 250XR
BH-POEV 250XR-FA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Non marquant par contact Non tachant Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

154.10 €

1 23 jours 202320,01 à 485,0014011016050roulement à billes (CC)202212316050noirnono-20400

150.84 €

1 7 jours 202320,01 à 485,0014011016050roulement à billes (CC)202216916050grisouioui-20400

160.52 €

1 7 jours 245320,01 à 485,0014011020050roulement à billes (CC)202213616050grisouioui-20400

97.41 €

1 7 jours 245320,01 à 485,0014011020050roulement à rouleaux202213216050noirnono-25400

107.10 €

1 23 jours 245320,01 à 485,0014011020050roulement à rouleaux202221616050noirnono-25400

108.23 €

1 23 jours 245320,01 à 485,0014011020050roulement à rouleaux202200216050bleueouioui-25400

117.91 €

1 23 jours 245320,01 à 485,0014011020050roulement à rouleaux202221516050bleueouioui-25400

103.83 €

1 7 jours 245320,01 à 485,0014011020050roulement à rouleaux202201216050grisouioui-25400

113.52 €

1 23 jours 245320,01 à 485,0014011020050roulement à rouleaux202222416050grisouioui-25400

117.11 €

1 5 jours 245485,01 à 750,0014011020050roulement à billes (CC)245247020050noirnono-20500

128.17 €

1 7 jours 245485,01 à 750,0014011020050roulement à billes (CC)245276020050noirnono-20500

130.82 €

1 7 jours 245485,01 à 750,0014011020050roulement à billes245245220050bleueouioui-20500

141.86 €

1 23 jours 245485,01 à 750,0014011020050roulement à billes245279020050bleueouioui-20500

125.13 €

1 7 jours 245485,01 à 750,0014011020050roulement à billes (CC)245250020050grisouioui-20500

136.16 €

1 7 jours 245485,01 à 750,0014011020050roulement à billes (CC)245278220050grisouioui-20500

127.89 €

1 7 jours 245485,01 à 750,0014011020050roulement à billes (CC)245250420050noirnono-20500

138.92 €

1 23 jours 245485,01 à 750,0014011020050roulement à billes (CC)245278620050noirnono-20500

141.58 €

1 23 jours 245485,01 à 750,0014011020050roulement à billes (CC)245248620050bleueouioui-20500

152.62 €

1 23 jours 245485,01 à 750,0014011020050roulement à billes (CC)245279620050bleueouioui-20500

135.88 €

1 7 jours 245485,01 à 750,0014011020050roulement à billes (CC)245251220050grisouioui-20500

146.94 €

1 23 jours 245485,01 à 750,0014011020050roulement à billes (CC)245279520050grisouioui-20500

110.29 €

1 7 jours 245485,01 à 750,0014011020050roulement à rouleaux245252320050noirnono-25500

121.32 €

1 7 jours 245485,01 à 750,0014011020050roulement à rouleaux245281820050noirnono-25500

123.98 €

1 7 jours 235485,01 à 750,0014011020050roulement à rouleaux245254020050bleueouioui-25500

135.02 €

1 7 jours 245485,01 à 750,0014011020050roulement à rouleaux245280220050bleueouioui-25500

118.28 €

1 7 jours 245485,01 à 750,0014011020050roulement à rouleaux245262320050grisouioui-25500

129.34 €

1 7 jours 245485,01 à 750,0014011020050roulement à rouleaux245280120050grisouioui-25500

167.78 €

1 7 jours 245485,01 à 750,0014011020050roulement à billes (CC)245251420050noirnono-20500

178.82 €

1 7 jours 245485,01 à 750,0014011020050roulement à billes (CC)245277420050noirnono-20500

175.78 €

1 7 jours 245485,01 à 750,0014011020050roulement à billes (CC)245252720050grisnooui-20500

186.83 €

1 7 jours 295485,01 à 750,0014011025050roulement à billes (CC)235278720050noirnono-20500

118.24 €

1 7 jours 295485,01 à 750,0014011025050roulement à rouleaux245253720050noirnono-25500

129.27 €

1 23 jours 295485,01 à 750,0014011025050roulement à rouleaux245284220050noirnono-25500

131.93 €

1 23 jours 295485,01 à 750,0014011025050roulement à rouleaux245253820050bleueouioui-25500

142.97 €

1 23 jours 295485,01 à 750,0014011025050roulement à rouleaux245285220050bleueouioui-25500

126.23 €

1 7 jours 295485,01 à 750,0014011025050roulement à rouleaux245252720050grisouioui-25500

137.29 €

1 23 jours 295485,01 à 750,0014011025050roulement à rouleaux245285120050grisouioui-25500

201.65 €

1 7 jours 295485,01 à 750,0014011025050roulement à billes295357225050noirnono-20600

214.78 €

1 7 jours 120485,01 à 750,001401108040roulement à billes295392525050noirnono-20600

232.10 €

1 7 jours 120485,01 à 750,001401108040roulement à billes295355625050grisouioui-20600

245.23 €

1 23 jours 120485,01 à 750,001401108040roulement à billes295400725050grisouioui-20600

195.72 €

1 7 jours 120485,01 à 750,001401108040roulement à rouleaux295339025050noirnono-25600

208.85 €

1 23 jours 120485,01 à 750,001401108040roulement à rouleaux295391825050noirnono-25600

211.72 €

1 23 jours 140485,01 à 750,0014011010035roulement à rouleaux295346925050noirnono-25600

224.85 €

1 23 jours 140485,01 à 750,0014011010035roulement à rouleaux295389925050noirnono-25600

Loading...

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité
Matériau Caoutchouc Type de produit roulette fixe Compatible autoclave no
Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 65 Shore A Couleur de la jante noir
résistant à l'hydrolyse no Antirouille no Résistance max. à la température(°C) 80

Assistance technique