Roulette fixe en tôle d’acier, série BH-GB (BH-GB 150K)

Roulette fixe en tôle d’acier, série BH-GB BH-GB 150K

Détails du produit:

Référence fabricant: BH-GB 150K

Marque: BLICKLE

Prix: 197.22

Délai de livraison: 7 jours


Données techniques:

Type à roulettes: Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation

Hauteur de montage H: 245 mm

Plage de charge: 750.01 ou plus daN

Longueur de la plaque L: 140 mm

Largeur de la plaque W: 110 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BH-GB 150K

Référence pièce
BH-GB 150K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

197.22 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245750.01 ou plus14011020050197407615050800

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Autres Type de roulement roulement à billes Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: fonte grise robuste
Matériau Polyuréthane Type de produit roulette fixe Compatible autoclave no
Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 92 Shore A Couleur de la bande de roulement brun
Couleur de la jante argent résistant à l'hydrolyse oui Non marquant par contact oui
Antirouille no Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70
Résistance min. à la température(°C) -20

Vous vous trouvez sur la page de Roulette fixe en tôle d’acier, série BH-GB, le numéro d'article est le suivant: BH-GB 150K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BH-GB 150K.

Variantes de ce produit

Référence pièce
BH-GB 100K-3-FS
BH-GB 125K-1
BH-GB 125K-1-FS
BH-GB 150K-FS
BH-GB 160K
BH-GB 160K-FS
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

181.39 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser197320,01 à 485,0014011015050140208310040450

134.40 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser197485,01 à 750,001008515050165207112540550

170.96 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser202485,01 à 750,001008516050165232712540550

242.68 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser295750.01 ou plus14011025060197471015050800

202.77 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser295750.01 ou plus14011025060202403216050800

248.21 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser140750.01 ou plus14011010040202479316050800

Assistance technique