Roulette fixe en tôle d’acier, série BH-DSPKGSPO (BH-DSPKGSPO 100K-1)

Roulette fixe en tôle d’acier, série BH-DSPKGSPO BH-DSPKGSPO 100K-1

Détails du produit:

Référence fabricant: BH-DSPKGSPO 100K-1

Marque: BLICKLE

Prix: 104.33

Délai de livraison: 23 jours


Données techniques:

Type à roulettes: Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation

Hauteur de montage H: 197 mm

Plage de charge: 140,01 à 220,00 daN

Longueur de la plaque L: 100 mm

Largeur de la plaque W: 85 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BH-DSPKGSPO 100K-1

Référence pièce
BH-DSPKGSPO 100K-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

104.33 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation197140,01 à 220,00100851503314092410024150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Type de roulement roulement à billes Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide moulé de première qualité
Matériau Matière synthétique Type de produit roulette fixe Compatible autoclave no
Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 80 Shore D Couleur de la bande de roulement beige naturel
Couleur de la jante beige naturel résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui
Antirouille no Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 80
Résistance min. à la température(°C) -20

Vous vous trouvez sur la page de Roulette fixe en tôle d’acier, série BH-DSPKGSPO, le numéro d'article est le suivant: BH-DSPKGSPO 100K-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BH-DSPKGSPO 100K-1.

Variantes de ce produit

Référence pièce
BH-DSPKGSPO 100K-3
BH-DSPKGSPO 101K-1
BH-DSPKGSPO 101K-3
BH-DSPKGSPO 120K-1
BH-DSPKGSPO 120K-3
BH-DSPKGSPO 125K
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

125.96 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser245140,01 à 220,0014011020033140112610024150

99.45 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser118320,01 à 485,00100857522140105810040400

121.08 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser175320,01 à 485,0014011010040140124810040400

136.17 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser175140,01 à 220,001008510040162128612033200

144.00 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser175140,01 à 220,0014011010040162157512033200

175.58 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser175485,01 à 750,0014011010040170190812550700

Assistance technique