Roulette fixe en tôle d’acier, série BH-ALTH (BH-ALTH 150K)

Roulette fixe en tôle d’acier, série BH-ALTH BH-ALTH 150K

Détails du produit:

Référence fabricant: BH-ALTH 150K

Marque: BLICKLE

Prix: 126.80

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Hauteur de montage H: 197 mm

Plage de charge: 485,01 à 750,00 daN

Caractéristiques des roues: -

Longueur de la plaque L: 140 mm

Largeur de la plaque W: 110 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BH-ALTH 150K

Référence pièce
BH-ALTH 150K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

126.80 €

1 5 jours 197485,01 à 750,00-14011015054197230915050brun clair650

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Aluminium Type de roulement roulement à billes
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: aluminium injecté Matériau Polyuréthane Type de produit roulette fixe
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 92 Shore A
Couleur de la jante gris argent résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui
Antirouille no Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70
Résistance min. à la température(°C) -20

Vous vous trouvez sur la page de Roulette fixe en tôle d’acier, série BH-ALTH, le numéro d'article est le suivant: BH-ALTH 150K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BH-ALTH 150K.

Variantes de ce produit

Référence pièce
BH-ALTH 100K-1-FS
BH-ALTH 100K-3
BH-ALTH 100K-3-AS
BH-ALTH 150K-AS
BH-ALTH 150K-AS-FS
BH-ALTH 150K-FS
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

116.17 €

1 23 jours 140320,01 à 485,00Antistatique1008510040140134110040brun clair350

101.22 €

1 7 jours 140320,01 à 485,00Antistatique14011010040140127910040brun clair350

121.35 €

1 7 jours 140320,01 à 485,00Antistatique14011010040140129810040gris350

148.62 €

1 7 jours 202485,01 à 750,00-14011016050197230015050gris650

194.08 €

1 23 jours 202485,01 à 750,00Antistatique14011016050197292715050gris650

172.25 €

1 23 jours 202485,01 à 750,00Antistatique14011016050197284515050brun clair650

Assistance technique