Roulette fixe en tôle d’acier, série BH-ALEV (BH-ALEV 180K)

Roulette fixe en tôle d’acier, série BH-ALEV BH-ALEV 180K

Détails du produit:

Référence fabricant: BH-ALEV 180K

Marque: BLICKLE

Prix: 120.74

Délai de livraison: 7 jours


Données techniques:

Hauteur de montage H: 245 mm

Plage de charge: 320,01 à 485,00 daN

Caractéristiques des roues: -

Longueur de la plaque L: 140 mm

Largeur de la plaque W: 110 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BH-ALEV 180K

Référence pièce
BH-ALEV 180K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Dureté du revêtement Couleur de la bande de roulement Non marquant par contact Non tachant Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

120.74 €

1 7 jours 245320,01 à 485,00-1401102005022326671805065 Shore Anoirnono450

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Aluminium Type de roulement roulement à billes
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: aluminium injecté Matériau Caoutchouc Type de produit roulette fixe
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Couleur de la jante gris argent
résistant à l'hydrolyse no Antirouille no Résistance max. à la température(°C) 80
Résistance min. à la température(°C) -20

Vous vous trouvez sur la page de Roulette fixe en tôle d’acier, série BH-ALEV, le numéro d'article est le suivant: BH-ALEV 180K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BH-ALEV 180K.

Variantes de ce produit

Référence pièce
BH-ALEV 100K-1-FS
BH-ALEV 100K-1-SG
BH-ALEV 100K-1-SG-AS
BH-ALEV 180K-FS
BH-ALEV 180K-SG
BH-ALEV 180K-SG-FS
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Dureté du revêtement Couleur de la bande de roulement Non marquant par contact Non tachant Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

97.31 €

1 23 jours 140140,01 à 220,00Conductivité100851004014013491004065 Shore Anoirnono200

62.24 €

1 7 jours 140140,01 à 220,00-100851004014011101004065 Shore Agrisouioui200

69.45 €

1 7 jours 140140,01 à 220,00-100851004014011101004065 Shore Agrisouioui200

167.24 €

1 23 jours 245320,01 à 485,00-1401102005022333571805065 Shore Anoirnono450

127.94 €

1 7 jours 245320,01 à 485,00Antistatique1401102005022325131805065 Shore Agrisouioui450

174.44 €

1 23 jours 245320,01 à 485,00Antistatique1401102005022333651805065 Shore Agrisouioui450

Assistance technique