Référence fabricant: BH-ALB 200K
Marque: BLICKLE
Prix: 187.76 €
Délai de livraison: 5 jours
Hauteur de montage H: 295 mm
Plage de charge: 750.01 ou plus daN
Longueur de la plaque L: 140 mm
Largeur de la plaque W: 110 mm
Diam. de roue D: 250 Ø
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BH-ALB 200K
Référence pièce
|
---|
BH-ALB 200K |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187.76 € | 1 | 5 jours | 295 | 750.01 ou plus | 140 | 110 | 250 | 60 | 245 | 2832 | 200 | 50 | 800 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Matériau de la roue | Aluminium | Type de roulement | roulement à billes |
---|---|---|---|---|---|
Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: aluminium injecté | Matériau | Polyuréthane | Type de produit | roulette fixe |
Compatible autoclave | no | Type de montage | platine à visser | Dureté du revêtement | 92 Shore A |
Couleur de la bande de roulement | brun | Couleur de la jante | gris argent | résistant à l'hydrolyse | oui |
Non marquant par contact | oui | Antirouille | no | Non tachant | oui |
Résistance max. à la température(°C) | 70 | Résistance min. à la température(°C) | -20 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette fixe en tôle d’acier, série BH-ALB, le numéro d'article est le suivant: BH-ALB 200K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BH-ALB 200K.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
BH-ALB 101K-3-FS |
BH-ALB 125K-1 |
BH-ALB 125K-1-FS |
BH-ALB 200K-FS |
BH-ALB 202K |
BH-ALB 202K-FS |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167.10 € | 1 | 7 jours | 197 | 320,01 à 485,00 | 140 | 110 | 150 | 54 | 140 | 1600 | 100 | 40 | 400 | ||
111.79 € | 1 | 7 jours | 197 | 485,01 à 750,00 | 100 | 85 | 150 | 54 | 165 | 1242 | 125 | 40 | 550 | ||
148.37 € | 1 | 23 jours | 202 | 485,01 à 750,00 | 100 | 85 | 160 | 50 | 165 | 1538 | 125 | 40 | 550 | ||
234.26 € | 1 | 7 jours | 140 | 750.01 ou plus | 140 | 110 | 100 | 40 | 245 | 3470 | 200 | 50 | 800 | ||
202.53 € | 1 | 23 jours | 140 | 750.01 ou plus | 140 | 110 | 100 | 40 | 245 | 2898 | 200 | 50 | 900 | ||
249.03 € | 1 | 23 jours | 140 | 750.01 ou plus | 140 | 110 | 100 | 40 | 245 | 3552 | 200 | 50 | 900 |