Roulette fixe en tôle d’acier, série B-ALST (B-ALST 125K-AS-FS)

Roulette fixe en tôle d’acier, série B-ALST B-ALST 125K-AS-FS

Détails du produit:

Référence fabricant: B-ALST 125K-AS-FS

Marque: BLICKLE

Prix: 142.02

Délai de livraison: 23 jours


Données techniques:

Hauteur de montage H: 195 mm

Plage de charge: 220,01 à 320,00 daN

Caractéristiques des roues: Antistatique

Longueur de la plaque L: 100 mm

Largeur de la plaque W: 85 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-ALST 125K-AS-FS

Référence pièce
B-ALST 125K-AS-FS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

142.02 €

1 23 jours 195220,01 à 320,00Antistatique1008516050150133512540gris foncé250

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Aluminium Type de roulement roulement à billes
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: aluminium injecté Matériau Polyuréthane Type de produit roulette fixe
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 75 Shore A
Couleur de la jante gris argent résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui
Antirouille no Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70
Résistance min. à la température(°C) -20

Vous vous trouvez sur la page de Roulette fixe en tôle d’acier, série B-ALST, le numéro d'article est le suivant: B-ALST 125K-AS-FS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-ALST 125K-AS-FS.

Variantes de ce produit

Référence pièce
B-ALST 100K-FS
B-ALST 125K
B-ALST 125K-AS
B-ALST 125K-FS
B-ALST 150K
B-ALST 150K-AS
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

111.10 €

1 23 jours 190220,01 à 320,00Antistatique100851505012586010040vert250

86.93 €

1 5 jours 190220,01 à 320,00-1008515050150105312540vert250

105.65 €

1 23 jours 195220,01 à 320,00-1008516050150105012540gris foncé250

123.30 €

1 23 jours 195220,01 à 320,00Antistatique1008516050150133512540vert250

117.88 €

1 5 jours 195320,01 à 485,00-14011016050190180015050vert400

139.78 €

1 23 jours 215320,01 à 485,00-14011018050190181615050gris foncé400

Assistance technique