Référence fabricant: B-ALSI 100HKA
Marque: BLICKLE
Prix: 84.68 €
Délai de livraison: 7 jours
Type de roulement: roulement à billes
Poids: 795 g
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B-ALSI 100HKA
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Hauteur de montage H(mm) | 150 | Plage de charge(daN) | 80,01 à 140,00 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la roue | Aluminium | Caractéristiques des roues | Antistatique | Longueur de la plaque L(mm) | 100 |
Largeur de la plaque W(mm) | 85 | Diam. de roue D(Ø) | 125 | Largeur de roue B(mm) | 40 |
Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: aluminium injecté | Matériau | Caoutchouc | Type de produit | roulette fixe |
Hauteur totale(mm) | 125 | Diamètre de roue(mm) | 100 | Largeur de roue(mm) | 40 |
Compatible autoclave | no | Type de montage | platine à visser | Dureté du revêtement | 75 Shore A |
Couleur de la bande de roulement | noir | Couleur de la jante | gris argent | résistant à l'hydrolyse | no |
Non marquant par contact | no | Antirouille | no | Non tachant | no |
Résistance max. à la température(°C) | 250 | Résistance min. à la température(°C) | -25 | Capacité de charge à 4 km/h(kg) | 100 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette fixe en tôle d’acier, série B-ALSI, le numéro d'article est le suivant: B-ALSI 100HKA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-ALSI 100HKA.
Configurer
Propriétés de base
Type
Type de roulement
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
B-ALSI 100G |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type de roulement | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
67.40 € | 1 | 7 jours | moyeu lisse | 758 |