Référence fabricant: ST-KA 20
Marque: BLICKLE
Prix: 1.65 €
Délai de livraison: 5 jours
Hauteur de montage H: 102 mm
Diam. de roue D: 80 Ø
Largeur de roue B: 32 mm
Hauteur totale: 12 mm
Poids: 10 g
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ST-KA 20
Référence pièce
|
---|
ST-KA 20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.65 € | 1 | 5 jours | 102 | 80 | 32 | 12 | 10 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Composants associés / Type rotation | Type de produit | couvercle Starlock® |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Couvercles Starlock, série ST-KA, le numéro d'article est le suivant: ST-KA 20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ST-KA 20.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage H(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
ST-KA 12 |
ST-KA 15 |
ST-KA 25 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Hauteur totale (mm) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.15 € | 1 | 5 jours | 235 | 200 | 50 | 8 | 3 | ||
1.35 € | 1 | 5 jours | 235 | 200 | 50 | 9 | 5 | ||
2.55 € | 1 | 5 jours | 160 | 125 | 32 | 12 | 13 |