Grand cadenas

Grand cadenas

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
[Caractéristiques]
· La Serrure est équipée en standard d'une clé réversible de haute sécurité de type TAK80 avec une excellente opérabilité
· Le Cylindre TAK80 comporte 118 000 différences de clés, des spécifications principales, des numéros dédiés au client et d'autres plans de clés
· Un cadenas solide avec une Bar épaisse de 11 mm de Diamètre
[Applications]
· Grandes Clôtures, Trappes d'inspection

(i)Remarque

  • Les images de produit représentées sont à caractère illustratif uniquement. Les spécifications peuvent différer pour chaque Nombre de pièce, y compris la forme et la Couleur.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C-1549-1-RC
C-1549-3-RC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Application Code produit

11.05 €

1 Disponible 10 jours Capuchon en caoutchouc (pour C-1549-1)23949

8.85 €

1 10 jours Capuchon en caoutchouc (pour C-1549-3)23974

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau EPDM

Assistance technique