Inserts filetés renforcés (K0399) (K0399.14)

Inserts filetés renforcés (K0399) K0399.14

Détails du produit:

Référence fabricant: K0399.14

Marque: KIPP

Prix: 8.71

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Matériau: Acier

Carottier ⌀: 18.8 mm

Chanfrein ⌀ +0,25: 20.3 mm

D1=Filetage intérieur: M14

D2=Filetage extérieur: M20x1.5


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K0399.14

Référence pièce
K0399.14
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau Carottier ⌀
(mm)
Chanfrein ⌀ +0,25
(mm)
D1=Filetage intérieur D2=Filetage extérieur L=Longueur
(mm)
Profondeur de filetage minimale
(mm)
Foret de démontage ⌀
(mm)
Profondeur du foret de démontage
(mm)
Taille de taraud
(mm)
Numéro de commande pour outil de montage

8.71 €

1 4 jours Acier18.820.3M14M20x1.52022.517.54.8M20x1.5K0399.814

Loading...

  1. 1

Informations de base

Version 1 Renforcés

Vous vous trouvez sur la page de Inserts filetés renforcés (K0399), le numéro d'article est le suivant: K0399.14.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0399.14.

Variantes de ce produit

Référence pièce
K0399.08
K0399.08X1
K0399.10
K0399.14X15
K0399.16
K0399.16X15
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Matériau Carottier ⌀
(mm)
Chanfrein ⌀ +0,25
(mm)
D1=Filetage intérieur D2=Filetage extérieur L=Longueur
(mm)
Profondeur de filetage minimale
(mm)
Foret de démontage ⌀
(mm)
Profondeur du foret de démontage
(mm)
Taille de taraud
(mm)
Numéro de commande pour outil de montage

4.40 €

1 4 jours Acier12.814.3M8M14x1.51416.511.54.8M14x1.5K0399.808

4.40 €

1 4 jours Acier12.814.3M8x1M14x1.51416.511.54.8M14x1.5K0399.808

5.47 €

1 4 jours Acier14.816.3M10M16x1.51618.513.54.8M16x1.5K0399.810

8.71 €

1 4 jours Acier18.820.3M14x1.5M20x1.52022.517.54.8M20x1.5K0399.814

10.12 €

1 4 jours Acier20.722.3M16M22x1.52224.517.86.4M22x1.5K0399.816

10.12 €

1 4 jours Acier20.722.3M16x1.5M22x1.52224.517.86.4M22x1.5K0399.816

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique