Verrous quart de tour, à tête moletée (K1730)

Verrous quart de tour, à tête moletée (K1730)
· Petit verrou prévu pour une charge de traction élevée

· Ouverture ou fermeture par rotation d'un quart de tour

· Résistant aux vibrations et compensant les tolérances

· Imperdable (d'après la directive relative à la construction de machines)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1730.311315
K1730.311390
K1730.311465
K1730.311540
K1730.311615
K1730.311690
K1730.311765
K1730.311840
K1730.311915
K1730.311990
K1730.312065
K1730.312140
K1730.312215
K1730.312290
K1730.312365
K1730.312440
K1730.312515
K1730.312590
K1730.312665
K1730.312740
K1730.312815
K1730.312890
K1730.312965
K1730.313040
K1730.313115
K1730.313190
K1730.313265
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)

5.65 €

1 4 jours 0.75 - 1.5018.1513.15

5.65 €

1 4 jours 1.50 - 2.2518.1513.9

5.65 €

1 4 jours 2.25 - 3.0018.1514.65

5.65 €

1 4 jours 3.00 - 3.7520.415.4

5.65 €

1 4 jours 3.75 - 4.5020.416.15

5.65 €

1 4 jours 4.50 - 5.2520.416.9

5.65 €

1 4 jours 5.25 - 6.0022.6517.65

5.65 €

1 4 jours 6.00 - 6.7522.6518.4

5.65 €

1 4 jours 6.75 - 7.5022.6519.15

5.65 €

1 4 jours 7.50 - 8.2524.919.9

5.65 €

1 4 jours 8.25 - 9.0024.920.65

5.65 €

1 4 jours 9.00 - 9.7524.921.4

5.65 €

1 4 jours 9.75 - 10.5027.1522.15

5.65 €

1 4 jours 10.50 - 11.2527.1522.9

5.65 €

1 4 jours 11.25 - 12.0027.1523.65

5.65 €

1 4 jours 12.00 - 12.7529.424.4

5.65 €

1 4 jours 12.75 - 13.5029.425.15

5.65 €

1 4 jours 13.50 - 14.2529.425.9

5.65 €

1 4 jours 14.25 - 15.0031.6526.65

5.65 €

1 4 jours 15.00 - 15.7531.6527.4

5.65 €

1 4 jours 15.75 - 16.5031.6528.15

5.65 €

1 4 jours 16.50 - 17.2533.928.9

5.65 €

1 4 jours 17.25 - 18.0033.929.65

5.65 €

1 4 jours 18.00 - 18.7533.930.4

5.65 €

1 4 jours 18.75 - 19.5036.1531.15

5.65 €

1 4 jours 19.50 - 20.2536.1531.9

5.65 €

1 4 jours 20.25 - 2136.1532.65

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface Galvanisé Finition 1 tête moletée

Assistance technique