Référence fabricant: K1730.111465
Marque: KIPP
Prix: 2.82 €
Délai de livraison: 4 jours
A: 5.25 - 6.00 mm
L: 19.45 mm
L1: 14.65 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1730.111465
Matériau principal | Acier | Corps de finition de surface | Galvanisé | Finition 1 | tête cruciforme |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Verrous quart de tour, à tête cruciforme (K1730), le numéro d'article est le suivant: K1730.111465.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1730.111465.
Configurer
Propriétés de base
A(mm)
L(mm)
L1(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K1730.111240 |
K1730.111315 |
K1730.111390 |
K1730.111540 |
K1730.111615 |
K1730.111690 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | A (mm) | L (mm) | L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.82 € | 1 | 4 jours | 3.00 - 3.75 | 17.2 | 12.4 | ||
2.82 € | 1 | 4 jours | 3.75 - 4.50 | 17.2 | 13.15 | ||
2.82 € | 1 | 4 jours | 4.50 - 5.25 | 17.2 | 13.9 | ||
2.82 € | 1 | 4 jours | 6.00 - 6.75 | 19.45 | 15.4 | ||
2.82 € | 1 | 4 jours | 6.75 - 7.50 | 19.45 | 16.15 | ||
2.82 € | 1 | 4 jours | 7.50 - 8.25 | 21.7 | 16.9 |