Référence fabricant: K0782.450351
Marque: KIPP
Prix: 157.14 €
Délai de livraison: 4 jours
Pas P: 450 mm
B: 57.7 mm
B1: 18.6 mm
D1: 35 mm
H: 85.5 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0782.450351
Référence pièce
|
---|
K0782.450351 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pas P (mm) | B (mm) | B1 (mm) | D1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157.14 € | 1 | 4 jours | 450 | 57.7 | 18.6 | 35 | 85.5 | 67.5 | 471 | 370 | 4.5 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Charge appliquée(N) | 1000 | Matériau principal | CFK |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Acier inoxydable | Assemblage | Possible des deux côtés | Poignée de tirage : section transversale | Rond |
D=Trou de fixation(mm) | 6.6 |
Vous vous trouvez sur la page de Poignées tubulaires en carbone (K0782), le numéro d'article est le suivant: K0782.450351.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0782.450351.
Configurer
Propriétés de base
Type
Pas P(mm)
B(mm)
B1(mm)
D1(mm)
H(mm)
H1(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
T(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0782.250251 |
K0782.300251 |
K0782.350251 |
K0782.350351 |
K0782.400351 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Pas P (mm) | B (mm) | B1 (mm) | D1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.50 € | 1 | 4 jours | 250 | 43 | 14.5 | 25 | 65.5 | 52.5 | 266 | 190 | 3.5 | ||
89.00 € | 1 | 4 jours | 300 | 43 | 14.5 | 25 | 65.5 | 52.5 | 316 | 240 | 3.5 | ||
91.14 € | 1 | 4 jours | 350 | 43 | 14.5 | 25 | 65.5 | 52.5 | 366 | 290 | 3.5 | ||
136.76 € | 1 | 4 jours | 350 | 57.7 | 18.6 | 35 | 85.5 | 67.5 | 371 | 270 | 4.5 | ||
146.96 € | 1 | 4 jours | 400 | 57.7 | 18.6 | 35 | 85.5 | 67.5 | 421 | 320 | 4.5 |