Poignées encastrées (K1077) (K1077.0901)

Poignées encastrées (K1077) K1077.0901

Détails du produit:

Référence fabricant: K1077.0901

Marque: KIPP

Prix: 3.29

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

B1: 30 mm

H=Hauteur: 40 mm

L=longueur installée: 83 mm

L1=longueur: 90 mm

T: 16 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1077.0901

Référence pièce
K1077.0901
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B1
(mm)
H=Hauteur
(mm)
L=longueur installée
(mm)
L1=longueur
(mm)
T
(mm)
Encoche de montage

3.29 €

1 4 jours 304083901683 x 34

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Charge appliquée(N) 375 Matériau principal Thermoplastique
Couleur principale Noir Version 2 enfichable

Vous vous trouvez sur la page de Poignées encastrées (K1077), le numéro d'article est le suivant: K1077.0901.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1077.0901.

Variantes de ce produit

Référence pièce
K1077.1101
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
B1
(mm)
H=Hauteur
(mm)
L=longueur installée
(mm)
L1=longueur
(mm)
T
(mm)
Encoche de montage

3.71 €

1 4 jours 33.856.310311018103 x 49

Assistance technique