Référence fabricant: K0191.1120082
Marque: KIPP
Prix: 3.67 €
Délai de livraison: 4 jours
Pas P: 120 mm
Couleur principale: Orange
B: 26 mm
C: 8 mm
H: 42 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0191.1120082
Matériau du corps principal | Autres | Charge appliquée(N) | 1000 | Matériau principal | Thermoplastique |
---|---|---|---|---|---|
Forme | A | D=Trou de fixation(mm) | 9 |
Vous vous trouvez sur la page de Poignées de tirage, forme A (K0191), le numéro d'article est le suivant: K0191.1120082.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0191.1120082.
Configurer
Propriétés de base
Type
Pas P(mm)
Couleur principale
B(mm)
C(mm)
H(mm)
L(mm)
L1(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0191.1120081 |
K0191.1140081 |
K0191.1140082 |
K0191.1160081 |
K0191.1160082 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Pas P (mm) | Couleur principale | B (mm) | C (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.67 € | 1 | 4 jours | 120 | RAL 7021 gris noir | 26 | 8 | 42 | 138 | 96 | ||
4.69 € | 1 | 4 jours | 140 | RAL 7021 gris noir | 26 | 8 | 42 | 158 | 116 | ||
4.69 € | 1 | 4 jours | 140 | Orange | 26 | 8 | 42 | 158 | 116 | ||
7.89 € | 1 | 4 jours | 160 | RAL 7021 gris noir | 28 | 9 | 45 | 178 | 136 | ||
7.89 € | 1 | 4 jours | 160 | Orange | 28 | 9 | 45 | 178 | 136 |