Poignées de tirage, acier inoxydable (K0208)

Poignées de tirage, acier inoxydable (K0208)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie agroalimentaire, techniques de rééducation et médicale

· Matériau de la poignée : Inox, 1.4404

· Éléments de fixation 1.4301

· Montage : par l’arrière

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0208.10005
K0208.10006
K0208.12005
K0208.12006
K0208.15005
K0208.15006
K0208.18005
K0208.18006
K0208.25005
K0208.25006
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
Corps de finition de surface B
(mm)
B1
(mm)
D=Trou de fixation H
(mm)
L=Longueur
(mm)
R
(mm)
T
(mm)

21.26 €

1 4 jours 100polissage par vibrations semi-brillant128M5x10401082210

23.92 €

1 4 jours 100polissage par vibrations semi-brillant19.510M6x12451102412

22.34 €

1 4 jours 120polissage par vibrations semi-brillant128M5x10401282210

25.30 €

1 4 jours 120-19.510M6x12451302412

23.98 €

1 4 jours 150polissage par vibrations semi-brillant128M5x10401582210

27.27 €

1 4 jours 150polissage par vibrations semi-brillant19.510M6x12451602412

24.84 €

1 4 jours 180polissage par vibrations semi-brillant128M5x10401882210

28.51 €

1 4 jours 180polissage par vibrations semi-brillant19.510M6x12451902412

29.39 €

1 4 jours 250polissage par vibrations semi-brillant128M5x10402582210

33.95 €

1 4 jours 250polissage par vibrations semi-brillant19.510M6x12452602412

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier inoxydable Charge appliquée(N) 1000 Corde acier 1.4404
Assemblage à l’arrière Poignée de tirage : section transversale Ovale

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique