Référence fabricant: K0237.12805
Marque: KIPP
Prix: 16.51 €
Délai de livraison: 4 jours
Pas P: 17 mm
Charge appliquée: 800 N
B: 30 mm
D=matériau de fixation: M5x45
D1: 20 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0237.12805
Référence pièce
|
---|
K0237.12805 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pas P (mm) | Charge appliquée (N) | B (mm) | D=matériau de fixation | D1 (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.51 € | 1 | 4 jours | 17 | 800 | 30 | M5x45 | 20 | 48 | 128 | 18 | 33 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal | Thermoplastique | Matériau du composant | Acier inoxydable |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Poignées de tirage à extrémité ouverte et à visser (K0237), le numéro d'article est le suivant: K0237.12805.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0237.12805.
Configurer
Propriétés de base
Type
Pas P(mm)
B(mm)
D=matériau de fixation
D1(mm)
H(mm)
L(mm)
L1(mm)
T(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0237.15606 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Pas P (mm) | Charge appliquée (N) | B (mm) | D=matériau de fixation | D1 (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.08 € | 1 | 4 jours | 20 | 1000 | 36 | M6x55 | 24 | 58 | 156 | 22 | 40 |