Référence fabricant: K0190.311708
Marque: KIPP
Prix: 5.29 €
Délai de livraison: 4 jours
Assemblage: -
B: 26 mm
C: 10 mm
H: 41 mm
L=Longueur: 136 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0190.311708
Matériau du corps principal | Autres | Charge appliquée(N) | 1500 | Matériau principal | Polyphtalamide |
---|---|---|---|---|---|
Couleur principale | RAL 7021 gris noir | D=Trou de fixation(mm) | 9 | SW(mm) | 13 |
T1(mm) | 8 |
Vous vous trouvez sur la page de Poignées de tirage résistantes aux hautes température (K0190), le numéro d'article est le suivant: K0190.311708.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0190.311708.
Configurer
Propriétés de base
Assemblage
Type
B(mm)
C(mm)
H(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
T(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0190.313208 |
K0190.315008 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Assemblage | B (mm) | C (mm) | H (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.38 € | 1 | 4 jours | - | 27 | 11 | 44 | 154 | 112 | 16 | ||
10.41 € | 1 | 4 jours | Possible des deux côtés | 27 | 11 | 44 | 172 | 132 | 16 |