Leviers de serrage, acier, filetage extérieur (K0120) (K0120.110X80)

Leviers de serrage, acier, filetage extérieur (K0120) K0120.110X80

Détails du produit:

Référence fabricant: K0120.110X80

Marque: KIPP

Prix: 21.95

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

A=Longueur de poignée: 83 mm

Taille: 1

X=filetage: M10

A=Longueur de poignée: 83 mm

A1: 107 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K0120.110X80

Référence pièce
K0120.110X80
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Longueur de poignée
(mm)
Taille X=filetage A=Longueur de poignée
(mm)
A1
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
Nombre de dents

21.95 €

1 4 jours 831M108310719282040.56568.58024

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier Matériau du composant Acier H1(mm) 12

Vous vous trouvez sur la page de Leviers de serrage, acier, filetage extérieur (K0120), le numéro d'article est le suivant: K0120.110X80.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0120.110X80.

Variantes de ce produit

Référence pièce
K0120.110X35
K0120.110X40
K0120.110X45
K0120.110X90
K0120.112X20
K0120.112X25
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
A=Longueur de poignée
(mm)
Taille X=filetage A=Longueur de poignée
(mm)
A1
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
Nombre de dents

21.22 €

1 4 jours 831M108310719282040.56568.53524

21.22 €

1 4 jours 831M108310719282040.56568.54024

21.22 €

1 4 jours 831M108310719282040.56568.54524

21.95 €

1 4 jours 831M108310719282040.56568.59024

20.25 €

1 4 jours 831M128310719282040.56568.52024

20.25 €

1 4 jours 831M128310719282040.56568.52524

Assistance technique