Référence fabricant: K1300.12061
Marque: KIPP
Prix: 10.87 €
Délai de livraison: 4 jours
Matériau du corps: Acier
Course S: 4 mm
Corde acier: -
Qualité: 5.8
Couleur principale: noir oxydé
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1300.12061
Référence pièce
|
---|
K1300.12061 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps | Course S (mm) | Corde acier | Qualité | Couleur principale | Taille | D=diamètre de la goupille de verrouillage (mm) | D1=Filetage | D2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.87 € | 1 | 4 jours | Acier | 4 | - | 5.8 | noir oxydé | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 49.7 | 20 | 8 | 17 | 14 | 14 | 8 |
Loading...
Matériau du composant | Thermoplastique | Couleur du composant | RAL 7021 gris noir | Forme | A |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Poussoirs d’indexation avec verrou rotatif et chanfrein d’introduction, forme A (K1300), le numéro d'article est le suivant: K1300.12061.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1300.12061.
Configurer
Propriétés de base
Corde acier
Type
Matériau du corps
Course S(mm)
Qualité
Couleur principale
Taille
D=diamètre de la goupille de verrouillage(mm)
D1=Filetage
D2(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K1300.012061 |
K1300.013080 |
K1300.013081 |
K1300.12060 |
K1300.13080 |
K1300.13081 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau du corps | Course S (mm) | Corde acier | Qualité | Couleur principale | Taille | D=diamètre de la goupille de verrouillage (mm) | D1=Filetage | D2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.80 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 4 | 1.4034 | - | brillant | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 49.7 | 20 | 8 | 17 | 14 | 14 | 8 | ||
24.94 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 6 | 1.4034 | - | brillant | 3 | 8 | M16 | 33 | 66 | 26 | 10 | 23 | 19 | 35 | 20 | ||
24.94 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 6 | 1.4034 | - | brillant | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 66 | 26 | 10 | 23 | 19 | 35 | 20 | ||
10.87 € | 1 | 4 jours | Acier | 4 | - | 5.8 | noir oxydé | 2 | 6 | M12 | 25 | 49.7 | 20 | 8 | 17 | 14 | 14 | 8 | ||
13.98 € | 1 | 4 jours | Acier | 6 | - | 5.8 | noir oxydé | 3 | 8 | M16 | 33 | 66 | 26 | 10 | 23 | 19 | 35 | 20 | ||
13.98 € | 1 | 4 jours | Acier | 6 | - | 5.8 | noir oxydé | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 66 | 26 | 10 | 23 | 19 | 35 | 20 |