Poussoirs d’indexation avec repère verrouillé, forme A (K1149) (K1149.71105)

Poussoirs d’indexation avec repère verrouillé, forme A (K1149) K1149.71105

Détails du produit:

Référence fabricant: K1149.71105

Marque: KIPP

Prix: 11.74

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Course S: 5 mm

Taille: 1

D=diamètre de la broche: 5 mm

D1=Filetage: M10x1

D2: 21 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1149.71105

Référence pièce
K1149.71105
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Course S
(mm)
Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

11.74 €

1 4 jours 515M10x1211.343.51771513125

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Acier Corps de finition de surface Trempé Matériau du composant Thermoplastique
Forme A

Vous vous trouvez sur la page de Poussoirs d’indexation avec repère verrouillé, forme A (K1149), le numéro d'article est le suivant: K1149.71105.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1149.71105.

Variantes de ce produit

Référence pièce
K1149.71206
K1149.71308
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Course S
(mm)
Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

13.27 €

1 4 jours 626M12x1,5251.851.72081714146

15.53 €

1 4 jours 838M16x1,5332.368261023193515

Assistance technique