Référence fabricant: K0747.02206120
Marque: KIPP
Prix: 5.55 €
Délai de livraison: 4 jours
Matériau du corps: Acier
Course S: 6 mm
Corde acier: -
Taille: 2
D: 6 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0747.02206120
Référence pièce
|
---|
K0747.02206120 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps | Course S (mm) | Corde acier | Taille | D (mm) | D1=Filetage | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Couple de serrage max. (Nm) | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | Poids (kg) | PL Edelstahl | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.55 € | 1 | 4 jours | Acier | 6 | - | 2 | 6 | M12 | 25 | 1,8 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 12 | 19 | 20 | 15 | 8 | 0,0310 | false | true |
Loading...
Corps de finition de surface | non trempé | Matériau du composant | Thermoplastique | Couleur du composant | RAL 7021 gris noir |
---|---|---|---|---|---|
Forme | B | Type-forme | sans encoche d’arrêt avec contre-écrou | Finition 1 | sans encoche d'arrêt |
Finition 2 | Eco | Désignation | Doigts d‘Indexage | Type de produit | standard |
Contre-écrou | avec contre-écrou |
Vous vous trouvez sur la page de Poussoirs d’indexation, forme B (K0747), le numéro d'article est le suivant: K0747.02206120.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0747.02206120.
Configurer
Propriétés de base
Corde acier
Type
Matériau du corps
Course S(mm)
Taille
D(mm)
D1=Filetage
D2(mm)
Fx30°(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
Couple de serrage max.(Nm)
Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
Poids(kg)
PL Edelstahl
RoHS
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0747.02004081 |
K0747.02105080 |
K0747.02105081 |
K0747.02206121 |
K0747.02308120 |
K0747.02308121 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau du corps | Course S (mm) | Corde acier | Taille | D (mm) | D1=Filetage | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Couple de serrage max. (Nm) | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | Poids (kg) | PL Edelstahl | RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.31 € | 1 | 4 jours | Acier | 4 | - | 0 | 4 | M8x1 | 14 | 1 | 36 | 15 | 6 | 13 | 8 | 13 | 7 | 12 | 6 | 0,0080 | false | true | ||
4.31 € | 1 | 4 jours | Acier | 5 | 1.4305 | 1 | 5 | M8 | 14 | 1,3 | 40 | 17 | 7 | 15 | 8 | 13 | 7 | 12 | 6 | - | - | - | ||
4.31 € | 1 | 4 jours | Acier | 5 | - | 1 | 5 | M8x1 | 14 | 1,3 | 40 | 17 | 7 | 15 | 8 | 13 | 7 | 12 | 6 | 0,0090 | false | true | ||
5.55 € | 1 | 4 jours | Acier | 6 | - | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 1,8 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 12 | 19 | 20 | 15 | 8 | 0,0310 | false | true | ||
5.55 € | 1 | 4 jours | Acier | 8 | 1.4305 | 3 | 8 | M12 | 25 | 2,3 | 61,7 | 26 | 10 | 23 | 12 | 19 | 20 | 19 | 8 | - | - | - | ||
5.55 € | 1 | 4 jours | Acier | 8 | - | 3 | 8 | M12x1,5 | 25 | 2,3 | 61,7 | 26 | 10 | 23 | 12 | 19 | 20 | 19 | 8 | 0,0330 | false | true |