Référence fabricant: K1770.07532
Marque: KIPP
Prix: 21.33 €
Délai de livraison: 4 jours
Hauteur de montage H: 98 mm
Diam. de roue D: 75 Ø
Largeur de roue B: 32 mm
D1: 9 mm
A: 35 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1770.07532
Référence pièce
|
---|
K1770.07532 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | D1 (mm) | A (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | R (mm) | Charge admissible (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.33 € | 1 | 4 jours | 98 | 75 | 32 | 9 | 35 | 60 | - | 85 | 100 | 80 | 72.5 | 200 |
Loading...
Matériau principal | Polyamide | Matériau du composant | Acier | Roulements de roue | palier lisse |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes pivotantes (K1770), le numéro d'article est le suivant: K1770.07532.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1770.07532.
Configurer
Propriétés de base
B2(mm)
Type
Hauteur de montage H(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
D1(mm)
A(mm)
B1(mm)
B3(mm)
L(mm)
L1(mm)
R(mm)
Charge admissible(kg)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K1770.10037 |
K1770.12540 |
K1770.15050 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | D1 (mm) | A (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | R (mm) | Charge admissible (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.83 € | 1 | 4 jours | 125 | 100 | 37 | 9 | 35 | 60 | - | 85 | 100 | 80 | 85 | 200 | ||
30.89 € | 1 | 4 jours | 150 | 125 | 40 | 9 | 40 | 60 | - | 85 | 100 | 80 | 102.5 | 200 | ||
58.56 € | 1 | 4 jours | 190 | 150 | 50 | 11 | 60 | 80 | 75 | 110 | 140 | 105 | 135 | 400 |