Roulettes pivotantes (K1768) (K1768.12550)

Roulettes pivotantes (K1768) K1768.12550

Détails du produit:

Référence fabricant: K1768.12550

Marque: KIPP

Prix: 206.45

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Hauteur de montage H: 170 mm

Diam. de roue D: 125 Ø

A: 55 mm

R: 117.5 mm

Charge admissible: 500 kg


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1768.12550

Référence pièce
K1768.12550
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
A
(mm)
R
(mm)
Charge admissible
(kg)

206.45 €

1 4 jours 17012555117.5500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur de roue B(mm) 50 Matériau principal Polyuréthanne Matériau du composant Acier
Roulements de roue roulement à billes D1(mm) 11 B1(mm) 80
B2(mm) 75 B3(mm) 110 L(mm) 140
L1(mm) 105

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes pivotantes (K1768), le numéro d'article est le suivant: K1768.12550.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1768.12550.

Variantes de ce produit

Référence pièce
K1768.16050
K1768.20050
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
A
(mm)
R
(mm)
Charge admissible
(kg)

262.90 €

1 4 jours 20216065145700

296.45 €

1 4 jours 24520070170900

Assistance technique