Roulette pivotante (K1791) (K1791.21200050)

Roulette pivotante (K1791) K1791.21200050

Détails du produit:

Référence fabricant: K1791.21200050

Marque: KIPP

Prix: 297.07

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Hauteur de montage H: 235 mm

Diam. de roue D: 200 Ø

Largeur de roue B: 50 mm

D2: 88 mm

A: 54 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1791.21200050

Référence pièce
K1791.21200050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
D2
(mm)
A
(mm)
R
(mm)
Charge admissible
(kg)

297.07 €

1 4 jours 235200508854154300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Corde acier 1.4301 Matériau du composant Thermoplastique
Roulements de roue palier lisse D1(mm) 13

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante (K1791), le numéro d'article est le suivant: K1791.21200050.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1791.21200050.

Variantes de ce produit

Référence pièce
K1791.21100035
K1791.21125040
K1791.21160045
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
D2
(mm)
A
(mm)
R
(mm)
Charge admissible
(kg)

117.32 €

1 4 jours 12510035703686150

139.60 €

1 4 jours 150125407040102.5150

245.33 €

1 4 jours 195160458854134300

Assistance technique