Référence fabricant: K1772.075324
Marque: KIPP
Prix: 67.40 €
Délai de livraison: 4 jours
Hauteur de montage H: 118 mm
Diam. de roue D: 75 Ø
Largeur de roue B: 32 mm
Roulements de roue: roulement à billes
D1: 9 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1772.075324
Référence pièce
|
---|
K1772.075324 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Roulements de roue | D1 (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Charge admissible (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.40 € | 1 | 4 jours | 118 | 75 | 32 | roulement à billes | 9 | 60 | - | 85 | 100 | 80 | 300 |
Loading...
Matériau principal | Polyamide | Matériau du composant | Acier |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes fixes (K1772), le numéro d'article est le suivant: K1772.075324.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1772.075324.
Configurer
Propriétés de base
B2(mm)
Type
Hauteur de montage H(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Roulements de roue
D1(mm)
B1(mm)
B3(mm)
L(mm)
L1(mm)
Charge admissible(kg)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K1772.075321 |
K1772.100371 |
K1772.100374 |
K1772.125401 |
K1772.125404 |
K1772.150501 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Roulements de roue | D1 (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Charge admissible (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.43 € | 1 | 4 jours | 118 | 75 | 32 | palier lisse | 9 | 60 | - | 85 | 100 | 80 | 300 | ||
41.81 € | 1 | 4 jours | 140 | 100 | 37 | palier lisse | 9 | 60 | - | 85 | 100 | 80 | 500 | ||
82.21 € | 1 | 4 jours | 140 | 100 | 37 | roulement à billes | 9 | 60 | - | 85 | 100 | 80 | 500 | ||
59.12 € | 1 | 4 jours | 165 | 125 | 40 | palier lisse | 9 | 60 | - | 85 | 100 | 80 | 700 | ||
102.33 € | 1 | 4 jours | 165 | 125 | 40 | roulement à billes | 9 | 60 | - | 85 | 100 | 80 | 700 | ||
77.10 € | 1 | 4 jours | 197 | 150 | 50 | palier lisse | 11 | 80 | 75 | 110 | 140 | 105 | 800 |