Roulettes fixes (K1764) (K1764.125351)

Roulettes fixes (K1764) K1764.125351

Détails du produit:

Référence fabricant: K1764.125351

Marque: KIPP

Prix: 40.94

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Hauteur de montage H: 150 mm

Diam. de roue D: 125 Ø

Largeur de roue B: 40 mm

D1: 9 mm

B1: 60 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1764.125351

Référence pièce
K1764.125351
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
D1
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Charge admissible
(kg)

40.94 €

1 4 jours 15012540960-8510080200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Polyuréthanne Matériau du composant Acier Roulements de roue palier lisse

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes fixes (K1764), le numéro d'article est le suivant: K1764.125351.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1764.125351.

Variantes de ce produit

Référence pièce
K1764.100351
K1764.150401
K1764.200501
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
D1
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Charge admissible
(kg)

28.96 €

1 4 jours 12510035960-8510080200

55.23 €

1 4 jours 19015045118075110140105400

85.77 €

1 4 jours 23520050118075110140105400

Assistance technique