Roulettes fixes (K1760) (K1760.125251)

Roulettes fixes (K1760) K1760.125251

Détails du produit:

Référence fabricant: K1760.125251

Marque: KIPP

Prix: 22.24

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Hauteur de montage H: 161 mm

Diam. de roue D: 125 Ø

Largeur de roue B: 25 mm

Charge admissible: 80 kg


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1760.125251

Référence pièce
K1760.125251
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Charge admissible
(kg)

22.24 €

1 4 jours 1611252580

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Caoutchouc Matériau du composant Acier Roulements de roue palier lisse

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes fixes (K1760), le numéro d'article est le suivant: K1760.125251.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1760.125251.

Variantes de ce produit

Référence pièce
K1760.080251
K1760.100321
K1760.125321
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Charge admissible
(kg)

19.23 €

1 4 jours 111802560

21.53 €

1 4 jours 1361003290

23.45 €

1 4 jours 16112532100

Assistance technique