Volants, DIN 950, aluminium, sans poignée (K0160) (K0160.1100X10)

Volants, DIN 950, aluminium, sans poignée (K0160) K0160.1100X10

Détails du produit:

Référence fabricant: K0160.1100X10

Marque: KIPP

Prix: 13.00

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Diamètre extérieur: 100 Ø

Poignée, épaisseur t: 33 mm

B3: 3 mm

D2=Trou de fixation: 10H7 mm

D3: 29 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K0160.1100X10

Référence pièce
K0160.1100X10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
Poignée, épaisseur t
(mm)
B3
(mm)
D2=Trou de fixation
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
T
(mm)
Nombre de rayons

13.00 €

1 4 jours 10033310H7291711.43

Loading...

  1. 1

Informations de base

Poignée, matériau Aluminium Poignée Sans

Vous vous trouvez sur la page de Volants, DIN 950, aluminium, sans poignée (K0160), le numéro d'article est le suivant: K0160.1100X10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0160.1100X10.

Variantes de ce produit

Référence pièce
K0160.0100X12
K0160.0125X12
K0160.0125X14
K0160.1100X12
K0160.1125X12
K0160.1125X14
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
Poignée, épaisseur t
(mm)
B3
(mm)
D2=Trou de fixation
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
T
(mm)
Nombre de rayons

11.06 €

1 4 jours 10033-12H72917-3

13.90 €

1 4 jours 12536-12H73118-3

13.90 €

1 4 jours 12536-14H73118-3

13.00 €

1 4 jours 10033412H7291713.83

15.89 €

1 4 jours 12536412H7311813.83

15.89 €

1 4 jours 12536514H7311816.33

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique