Broches de verrouillage à billes avec poignée en T en acier inoxydable avec verrou de tête (K1415)

Broches de verrouillage à billes avec poignée en T en acier inoxydable avec verrou de tête (K1415)
· Pour un assemblage simple et rapide d'éléments de machine et de pièces

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Verrouillage sûr en appuyant et en relâchant simplement le bouton pression

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1415.204605050
K1415.204605100
K1415.204605150
K1415.204606050
K1415.204606100
K1415.204606150
K1415.206308100
K1415.206308150
K1415.206308200
K1415.206310100
K1415.206310150
K1415.206310200
K1415.208212150
K1415.208212200
K1415.208212250
K1415.208216150
K1415.208216200
K1415.208216250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
D
(mm)
D1=Diamètre de la broche
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D5=Diamètre de la bille
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5
(mm)
Trou de réception H11
(mm)
Force de cisaillement, double cisaillement maximum
(kN)

23.98 €

1 4 jours 17.64655.513.21.53472519.450510

24.71 €

1 4 jours 17.64655.513.21.53972519.4100510

24.89 €

1 4 jours 17.64655.513.21.531472519.4150510

24.46 €

1 4 jours 17.64666.8513.223472519.450614

25.21 €

1 4 jours 17.64666.8513.223972519.4100614

25.45 €

1 4 jours 17.64666.8513.2231472519.4150614

26.16 €

1 4 jours 2362.989.517.333.596.53324.4100826

26.61 €

1 4 jours 2362.989.517.333.5146.53324.4150826

27.23 €

1 4 jours 2362.989.517.333.5196.53324.4200826

26.96 €

1 4 jours 2362.9101217.343.596.53324.41001040

27.78 €

1 4 jours 2362.9101217.343.5146.53324.41501040

28.27 €

1 4 jours 2362.9101217.343.5196.53324.42001040

30.69 €

1 4 jours 3381.81214.526.34.53.5146.539.528.81501257

31.71 €

1 4 jours 3381.81214.526.34.53.5196.539.528.82001257

32.28 €

1 4 jours 3381.81214.526.34.53.5246.539.528.82501257

33.35 €

1 4 jours 3381.8161926.36.5414639.528.815016100

35.13 €

1 4 jours 3381.8161926.36.5419639.528.820016100

36.13 €

1 4 jours 3381.8161926.36.5424639.528.825016100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Code acier 1.4305 Corps de finition de surface brillant
Matériau du composant Thermoplastique Couleur du composant Noir

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique