Aimants à pot peu profond avec trou traversant, NdFeB, avec veste de protection en caoutchouc (K0565) (K0565.01)

Aimants à pot peu profond avec trou traversant, NdFeB, avec veste de protection en caoutchouc (K0565) K0565.01

Détails du produit:

Référence fabricant: K0565.01

Marque: KIPP

Prix: 6.70

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Force d'attraction (valeur configurable): 35 N

Diamètre extérieur: 22 Ø

D1: 8.2 mm

D2=Trou de fixation: 4 mm

H=Hauteur: 6 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K0565.01

Référence pièce
K0565.01
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force d'attraction (valeur configurable)
(N)
Diamètre extérieur
(Ø)
D1
(mm)
D2=Trou de fixation
(mm)
H=Hauteur
(mm)
T
(mm)

6.70 €

1 4 jours 35228.2463.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type d'aimant (matériau) Aimant néodyme Matériau du composant Caoutchouc Couleur du composant Noir
Température max.(°C) 60

Vous vous trouvez sur la page de Aimants à pot peu profond avec trou traversant, NdFeB, avec veste de protection en caoutchouc (K0565), le numéro d'article est le suivant: K0565.01.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0565.01.

Variantes de ce produit

Référence pièce
K0565.02
K0565.03
K0565.04
K0565.05
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Force d'attraction (valeur configurable)
(N)
Diamètre extérieur
(Ø)
D1
(mm)
D2=Trou de fixation
(mm)
H=Hauteur
(mm)
T
(mm)

8.65 €

1 4 jours 75319663.5

9.05 €

1 4 jours 854312.87.564.2

16.66 €

1 4 jours 1755725.387.63.3

17.26 €

1 4 jours 21066225.58.53.2

Assistance technique