Aimants à pot peu profond avec broche taraudée, NdFeB, avec veste de protection en caoutchouc (K0563) (K0563.06)

Aimants à pot peu profond avec broche taraudée, NdFeB, avec veste de protection en caoutchouc (K0563) K0563.06

Détails du produit:

Référence fabricant: K0563.06

Marque: KIPP

Prix: 37.24

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Force d'attraction (valeur configurable): 420 N

Diamètre extérieur: 88 Ø

D1: 12 mm

D2=Filetage: M8

H=Hauteur: 8.2 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K0563.06

Référence pièce
K0563.06
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force d'attraction (valeur configurable)
(N)
Diamètre extérieur
(Ø)
D1
(mm)
D2=Filetage H=Hauteur
(mm)
H1=Hauteur totale
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)

37.24 €

1 4 jours 4208812M88.21711

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type d'aimant (matériau) Aimant néodyme Matériau du composant Caoutchouc Couleur du composant Noir
Température max.(°C) 60

Vous vous trouvez sur la page de Aimants à pot peu profond avec broche taraudée, NdFeB, avec veste de protection en caoutchouc (K0563), le numéro d'article est le suivant: K0563.06.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0563.06.

Variantes de ce produit

Référence pièce
K0563.01
K0563.02
K0563.03
K0563.04
K0563.05
K0563.07
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Force d'attraction (valeur configurable)
(N)
Diamètre extérieur
(Ø)
D1
(mm)
D2=Filetage H=Hauteur
(mm)
H1=Hauteur totale
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)

4.07 €

1 4 jours 10128M4714.86

6.91 €

1 4 jours 50228M4611.56

8.84 €

1 4 jours 75318M4611.55

9.26 €

1 4 jours 85438M4610.55

17.45 €

1 4 jours 1806610M58.2158

6.61 €

1 4 jours -188M4611.56

Assistance technique