Référence fabricant: K1400.140
Marque: KIPP
Prix: 6.64 €
Délai de livraison: 4 jours
Diamètre extérieur: 40 +0.2/-0.1 Ø
H=Hauteur: 8 mm
H1=Hauteur totale: 16.5 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1400.140
Type d'aimant (matériau) | Aimant en ferrite | Matériau du composant | Acier inoxydable | Composant de finition de surface | brillant |
---|---|---|---|---|---|
D1(mm) | 8 | D2=Filetage | M5 | T=profondeur de filetage(mm) | 10 |
Température max.(°C) | 220 |
Vous vous trouvez sur la page de Aimants à pot peu profond avec filetage intérieur, ferrite dure, avec boîtier en acier inoxydable (K1400), le numéro d'article est le suivant: K1400.140.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1400.140.
Configurer
Propriétés de base
Type
Diamètre extérieur(Ø)
H=Hauteur(mm)
H1=Hauteur totale(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K1400.125 |
K1400.132 |
K1400.150 |
K1400.163 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre extérieur (Ø) | H=Hauteur (mm) | H1=Hauteur totale (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.99 € | 1 | 4 jours | 25 ±0.1 | 7 | 16 | ||
5.41 € | 1 | 4 jours | 32 ±0.1 | 7 | 16 | ||
8.02 € | 1 | 4 jours | 50 +0.2/-0.1 | 10 | 18.5 | ||
13.78 € | 1 | 4 jours | 63 +0.3/-0.1 | 14 | 22 |