Aimants à pot peu profond avec filetage extérieur, ferrite dure, forme A (K0549) (K0549.22)

Aimants à pot peu profond avec filetage extérieur, ferrite dure, forme A (K0549) K0549.22

Détails du produit:

Référence fabricant: K0549.22

Marque: KIPP

Prix: 2.05

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Force d'attraction (valeur configurable): 10 N

Diamètre extérieur: 13 ±0.15 Ø

D2=Filetage: M3

H=Hauteur: 4.5 mm

H1=Hauteur totale: 11.5 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K0549.22

Référence pièce
K0549.22
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force d'attraction (valeur configurable)
(N)
Diamètre extérieur
(Ø)
D2=Filetage H=Hauteur
(mm)
H1=Hauteur totale
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)

2.05 €

1 4 jours 1013 ±0.15M34.511.57

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type d'aimant (matériau) Aimant en ferrite Matériau du composant Acier Composant de finition de surface Galvanisé
Forme A Température max.(°C) 100

Vous vous trouvez sur la page de Aimants à pot peu profond avec filetage extérieur, ferrite dure, forme A (K0549), le numéro d'article est le suivant: K0549.22.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0549.22.

Variantes de ce produit

Référence pièce
K0549.21
K0549.23
K0549.24
K0549.25
K0549.26
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Force d'attraction (valeur configurable)
(N)
Diamètre extérieur
(Ø)
D2=Filetage H=Hauteur
(mm)
H1=Hauteur totale
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)

1.94 €

1 4 jours 410 ±0.15M34.511.57

2.50 €

1 4 jours 1816 ±0.15M34.511.57

3.04 €

1 4 jours 3020 ±0.15M36137

3.39 €

1 4 jours 4025 ±0.15M47158

3.74 €

1 4 jours 8032 ±0.20M47158

Assistance technique