Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1401.40
Type d'aimant (matériau) | Aimant samarium-cobalt | Matériau du composant | Acier | Composant de finition de surface | Galvanisé |
---|---|---|---|---|---|
Température max.(°C) | 280 |
Vous vous trouvez sur la page de Aimants à pot peu profond avec trou à fraiser, SmCo (K1401), le numéro d'article est le suivant: K1401.40.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1401.40.
Configurer
Propriétés de base
D1=Trou de fixation(mm)
D2(mm)
H=Hauteur(mm)
Type
Diamètre extérieur(Ø)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K1401.16 |
K1401.20 |
K1401.25 |
K1401.32 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre extérieur (Ø) | D1=Trou de fixation (mm) | D2 (mm) | H=Hauteur (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.96 € | 1 | 4 jours | 16 ±0.15 | 3.5 | 6.6 | 4.5 | ||
11.79 € | 1 | 4 jours | 20 ±0.15 | 4.5 | 9.3 | 6 | ||
14.28 € | 1 | 4 jours | 25 ±0.15 | 4.5 | 9.2 | 7 | ||
17.35 € | 1 | 4 jours | 32 ±0.2 | 5.5 | 11.5 | 7 |