Aimants à pot peu profond avec trou à fraiser, ferrite dure, avec boîtier en acier inoxydable (K1408) (K1408.125)

Aimants à pot peu profond avec trou à fraiser, ferrite dure, avec boîtier en acier inoxydable (K1408) K1408.125

Détails du produit:

Référence fabricant: K1408.125

Marque: KIPP

Prix: 2.55

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Force d'attraction (valeur configurable): 29 N

Diamètre extérieur: 25±0.15 Ø

D1=Trou de fixation: 5.5 mm

D2: 11 mm

H=Hauteur: 7 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1408.125

Référence pièce
K1408.125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force d'attraction (valeur configurable)
(N)
Diamètre extérieur
(Ø)
D1=Trou de fixation
(mm)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)

2.55 €

1 4 jours 2925±0.155.5117

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type d'aimant (matériau) Aimant en ferrite Matériau du composant Acier inoxydable Composant de finition de surface brillant
Température max.(°C) 220

Vous vous trouvez sur la page de Aimants à pot peu profond avec trou à fraiser, ferrite dure, avec boîtier en acier inoxydable (K1408), le numéro d'article est le suivant: K1408.125.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1408.125.

Variantes de ce produit

Référence pièce
K1408.120
K1408.132
K1408.140
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Force d'attraction (valeur configurable)
(N)
Diamètre extérieur
(Ø)
D1=Trou de fixation
(mm)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)

2.39 €

1 4 jours 2220±0.154.296

3.07 €

1 4 jours 5832±0.155.5117

3.90 €

1 4 jours 7240±0.25.512.58

Assistance technique