Référence fabricant: K1399.125
Marque: KIPP
Prix: 22.38 €
Délai de livraison: 4 jours
Diamètre extérieur: 25 ±0.15 Ø
D1=Trou de fixation: 4.5 mm
D2: 8 mm
H=Hauteur: 7 mm
H1: 4 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1399.125
Type d'aimant (matériau) | Aimant samarium-cobalt | Matériau du composant | Acier inoxydable | Composant de finition de surface | brillant |
---|---|---|---|---|---|
Température max.(°C) | 350 |
Vous vous trouvez sur la page de Aimants à pot peu profond avec lamage, SmCo, avec boîtier en acier inoxydable (K1399), le numéro d'article est le suivant: K1399.125.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1399.125.
Configurer
Propriétés de base
Type
Diamètre extérieur(Ø)
D1=Trou de fixation(mm)
D2(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K1399.120 |
K1399.132 |
K1399.140 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre extérieur (Ø) | D1=Trou de fixation (mm) | D2 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.88 € | 1 | 4 jours | 20 ±0.15 | 4.5 | 8 | 6 | 3.5 | ||
26.69 € | 1 | 4 jours | 32 ±0.2 | 5.5 | 11 | 7 | 4 | ||
46.13 € | 1 | 4 jours | 40 ±0.2 | 5.5 | 10.5 | 8 | 4 |