Aimants à pot peu profond SmCo, forme B (K0550) (K0550.11)

Aimants à pot peu profond SmCo, forme B (K0550) K0550.11

Détails du produit:

Référence fabricant: K0550.11

Marque: KIPP

Prix: 3.06

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Force d'attraction (valeur configurable): 5 N

Diamètre extérieur: 6 ±0.15 Ø

D1: 6 mm

D2=Filetage: M3

H=Hauteur: 4.5 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K0550.11

Référence pièce
K0550.11
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force d'attraction (valeur configurable)
(N)
Diamètre extérieur
(Ø)
D1
(mm)
D2=Filetage H=Hauteur
(mm)
H1=Hauteur totale
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)

3.06 €

1 4 jours 56 ±0.156M34.511.56

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type d'aimant (matériau) Aimant samarium-cobalt Matériau du composant Acier Composant de finition de surface Galvanisé
Forme B Température max.(°C) 200

Vous vous trouvez sur la page de Aimants à pot peu profond SmCo, forme B (K0550), le numéro d'article est le suivant: K0550.11.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0550.11.

Variantes de ce produit

Référence pièce
K0550.12
K0550.13
K0550.14
K0550.15
K0550.16
K0550.17
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Force d'attraction (valeur configurable)
(N)
Diamètre extérieur
(Ø)
D1
(mm)
D2=Filetage H=Hauteur
(mm)
H1=Hauteur totale
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)

3.54 €

1 4 jours 118 ±0.156M34.511.56

4.92 €

1 4 jours 2010 ±0.156M34.511.56

5.82 €

1 4 jours 4013 ±0.156M34.511.56

7.51 €

1 4 jours 6016 ±0.156M44.511.56

11.78 €

1 4 jours 9020 ±0.158M46139

18.42 €

1 4 jours 15025 ±0.158M47149

Assistance technique