Référence fabricant: K0553.06
Marque: KIPP
Prix: 4.46 €
Délai de livraison: 4 jours
Force d'attraction (valeur configurable): 140 N
Diamètre extérieur: 20 ±0.15 Ø
H=Hauteur: 6 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0553.06
Type d'aimant (matériau) | Aimant néodyme | Matériau du composant | Acier | Composant de finition de surface | Galvanisé |
---|---|---|---|---|---|
Forme | A | Température max.(°C) | 80 |
Vous vous trouvez sur la page de Aimants à pot peu profond NdFeB, forme A (K0553), le numéro d'article est le suivant: K0553.06.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0553.06.
Configurer
Propriétés de base
Type
Force d'attraction (valeur configurable)(N)
Diamètre extérieur(Ø)
H=Hauteur(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0553.02 |
K0553.03 |
K0553.04 |
K0553.05 |
K0553.07 |
K0553.08 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Force d'attraction (valeur configurable) (N) | Diamètre extérieur (Ø) | H=Hauteur (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.07 € | 1 | 4 jours | 13 | 8 ±0.15 | 4.5 | ||
2.43 € | 1 | 4 jours | 25 | 10 ±0.15 | 4.5 | ||
2.48 € | 1 | 4 jours | 60 | 13 ±0.15 | 4.5 | ||
2.99 € | 1 | 4 jours | 95 | 16 ±0.15 | 4.5 | ||
6.69 € | 1 | 4 jours | 200 | 25 ±0.15 | 7 | ||
10.49 € | 1 | 4 jours | 350 | 32 ±0.20 | 7 |