Référence fabricant: K0558.02
Marque: KIPP
Prix: 5.85 €
Délai de livraison: 4 jours
Force d'attraction (valeur configurable): 55 N
Diamètre extérieur: 29 Ø
D1=Trou de fixation: 5 mm
H=Hauteur: 9 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0558.02
Référence pièce
|
---|
K0558.02 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Force d'attraction (valeur configurable) (N) | Diamètre extérieur (Ø) | D1=Trou de fixation (mm) | H=Hauteur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.85 € | 1 | 4 jours | 55 | 29 | 5 | 9 |
Loading...
Type d'aimant (matériau) | Aimant en alnico | Matériau du composant | Acier | Composant de finition de surface | peint |
---|---|---|---|---|---|
Couleur du composant | rouge | Température max.(°C) | 450 |
Vous vous trouvez sur la page de Aimants à pot peu profond (K0558), le numéro d'article est le suivant: K0558.02.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0558.02.
Configurer
Propriétés de base
Type
Force d'attraction (valeur configurable)(N)
Diamètre extérieur(Ø)
D1=Trou de fixation(mm)
H=Hauteur(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0558.01 |
K0558.03 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Force d'attraction (valeur configurable) (N) | Diamètre extérieur (Ø) | D1=Trou de fixation (mm) | H=Hauteur (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.93 € | 1 | 4 jours | 30 | 19 | 3.5 | 8 | ||
8.81 € | 1 | 4 jours | 95 | 38 | 5 | 10.5 |