Référence fabricant: K1405.18
Marque: KIPP
Prix: 3.75 €
Délai de livraison: 4 jours
Force d'attraction (valeur configurable): 41 N
Diamètre extérieur: 18 ±0.1 Ø
D1=Trou de fixation: 4.5 ±0.1 mm
H: 4 ±0.1 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1405.18
Référence pièce
|
---|
K1405.18 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Force d'attraction (valeur configurable) (N) | Diamètre extérieur (Ø) | D1=Trou de fixation (mm) | H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.75 € | 1 | 4 jours | 41 | 18 ±0.1 | 4.5 ±0.1 | 4 ±0.1 |
Loading...
Type d'aimant (matériau) | Aimant néodyme | Corps de finition de surface | Galvanisé | Forme | A |
---|---|---|---|---|---|
Température max.(°C) | 80 | Couple de serrage max.(Nm) | 3 |
Vous vous trouvez sur la page de Aimants bruts, forme A avec trou à fraiser, disque NdFeB, forme (K1405), le numéro d'article est le suivant: K1405.18.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1405.18.
Configurer
Propriétés de base
Type
Force d'attraction (valeur configurable)(N)
Diamètre extérieur(Ø)
D1=Trou de fixation(mm)
H(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K1405.12 |
K1405.15 |
K1405.24 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Force d'attraction (valeur configurable) (N) | Diamètre extérieur (Ø) | D1=Trou de fixation (mm) | H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.71 € | 1 | 4 jours | 18 | 12 ±0.1 | 3.5 ±0.1 | 3 ±0.1 | ||
2.85 € | 1 | 4 jours | 29 | 15 ±0.1 | 4.5 ±0.1 | 3.5 ±0.1 | ||
6.10 € | 1 | 4 jours | 66 | 24 ±0.1 | 5.5 ±0.1 | 4 ±0.1 |