Aimants à pot profond avec filetage interne NdFeB (K0552) (K0552.07)

Aimants à pot profond avec filetage interne NdFeB (K0552) K0552.07

Détails du produit:

Référence fabricant: K0552.07

Marque: KIPP

Prix: 37.12

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Force d'attraction (valeur configurable): 300 N

Diamètre extérieur: 35 Ø

D1=Filetage: M8

H=Hauteur: 40 mm

T=profondeur de filetage: 13 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K0552.07

Référence pièce
K0552.07
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force d'attraction (valeur configurable)
(N)
Diamètre extérieur
(Ø)
D1=Filetage H=Hauteur
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
Peut être raccourci de
(mm)

37.12 €

1 4 jours 30035M8401310

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type d'aimant (matériau) Aimant néodyme Matériau du composant Acier Composant de finition de surface Galvanisé
Température max.(°C) 80

Vous vous trouvez sur la page de Aimants à pot profond avec filetage interne NdFeB (K0552), le numéro d'article est le suivant: K0552.07.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0552.07.

Variantes de ce produit

Référence pièce
K0552.02
K0552.03
K0552.04
K0552.05
K0552.06
K0552.08
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Force d'attraction (valeur configurable)
(N)
Diamètre extérieur
(Ø)
D1=Filetage H=Hauteur
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
Peut être raccourci de
(mm)

4.80 €

1 4 jours 2410M41677

5.50 €

1 4 jours 6013M41873

5.82 €

1 4 jours 9016M42076

10.06 €

1 4 jours 13520M52599

21.44 €

1 4 jours 19025M630910

74.65 €

1 4 jours 55050M12501313

Assistance technique