Aimants à pot profond SmCo, forme A (K0551) (K0551.15)

Aimants à pot profond SmCo, forme A (K0551) K0551.15

Détails du produit:

Référence fabricant: K0551.15

Marque: KIPP

Prix: 67.30

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Force d'attraction (valeur configurable): 600 N

Diamètre extérieur: 32 Ø

Espace jusqu’au mur de fer: 6 mm

H=Hauteur: 40 mm

H1: 4.5 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K0551.15

Référence pièce
K0551.15
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force d'attraction (valeur configurable)
(N)
Diamètre extérieur
(Ø)
Espace jusqu’au mur de fer
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)

67.30 €

1 4 jours 600326404.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type d'aimant (matériau) Aimant samarium-cobalt Matériau du composant Laiton Composant de finition de surface rectifié
Forme A Température max.(°C) 200

Vous vous trouvez sur la page de Aimants à pot profond SmCo, forme A (K0551), le numéro d'article est le suivant: K0551.15.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0551.15.

Variantes de ce produit

Référence pièce
K0551.01
K0551.03
K0551.05
K0551.07
K0551.09
K0551.11
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Force d'attraction (valeur configurable)
(N)
Diamètre extérieur
(Ø)
Espace jusqu’au mur de fer
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)

3.83 €

1 4 jours 861.52010

4.83 €

1 4 jours 2281.52010

5.90 €

1 4 jours 40102208

7.83 €

1 4 jours 60132.5206

10.64 €

1 4 jours 125163202

16.86 €

1 4 jours 250204255

Assistance technique