Charnières à bloc avec écrous de fixation, version longue (K1143)

Charnières à bloc avec écrous de fixation, version longue (K1143)
· Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Montage universel à gauche ou à droite

· Pour portes en saille ou encastrées

· Éléments de fixation inclus

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1143.10630028
K1143.10829035
K1143.20630028
K1143.20829035
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Largeur
(mm)
Matériau principal Corde acier Couleur principale A=Longueur
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
B1
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)

24.10 €

1 4 jours Acier inoxydable40Acier inoxydable1.4305-45301028M6

38.19 €

1 4 jours Acier inoxydable51Acier inoxydable1.4305-50291435M8

100.87 €

1 4 jours Acier inoxydable40Acier inoxydable1.4401-45301028M6

104.51 €

1 4 jours Acier inoxydable51Acier inoxydable1.4401-50291435M8

Loading...

  1. 1

Assistance technique