Écrous à anneau, DIN 582 (K0768) (K0768.16)

Écrous à anneau, DIN 582 (K0768) K0768.16

Détails du produit:

Référence fabricant: K0768.16

Marque: KIPP

Prix: 3.23

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Vis nominale (M): 16

Matériau: Acier

Corde acier: 1.1141

Corps de finition de surface: brillant

D2: 35 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K0768.16

Référence pièce
K0768.16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis nominale (M) Matériau Corde acier Corps de finition de surface D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
K
(mm)
M
(mm)
F1 maximum
(kN)
F2 maximum
(kN)
Charge admissible
(kg)

3.23 €

1 4 jours 16Acier1.1141brillant3563351362141675510

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Écrous à anneau, DIN 582 (K0768), le numéro d'article est le suivant: K0768.16.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0768.16.

Variantes de ce produit

Référence pièce
K0768.016
K0768.020
K0768.024
K0768.20
K0768.208
K0768.210
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Vis nominale (M) Matériau Corde acier Corps de finition de surface D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
K
(mm)
M
(mm)
F1 maximum
(kN)
F2 maximum
(kN)
Charge admissible
(kg)

3.23 €

1 4 jours 16Acier1.1141Galvanisé3563351362141675510

4.55 €

1 4 jours 20Acier1.1141Galvanisé40724016711619128.3846.6

8.60 €

1 4 jours 24Acier1.1141Galvanisé509050209020241812.71295.4

4.55 €

1 4 jours 20Acier1.1141brillant40724016711619128.3846.6

5.57 €

1 4 jours 8Acier inoxydable1.4401-2036208.5368101.40.9596.9

7.62 €

1 4 jours 10Acier inoxydable1.4401-254525104510122.31.7173.4

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique