Référence fabricant: K0622.1302012
Marque: KIPP
Prix: 9.43 €
Délai de livraison: 4 jours
A: 30 mm
A1: 26 mm
L: 124 mm
L1: 47 mm
Convient aux tubes carrés: 30 x 30 x 2 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0622.1302012
Matériau principal | Polyamide | Matériau du composant | Acier |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Connecteurs de tubes carrés à six voies (K0622), le numéro d'article est le suivant: K0622.1302012.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0622.1302012.
Configurer
Propriétés de base
Type
A(mm)
A1(mm)
L(mm)
L1(mm)
Convient aux tubes carrés(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0622.1201512 |
K0622.1251512 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | A (mm) | A1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Convient aux tubes carrés (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.06 € | 1 | 4 jours | 20 | 17 | 92 | 36 | 20 x 20 x 1.5 | ||
9.11 € | 1 | 4 jours | 25 | 22 | 129 | 52 | 25 x 25 x 1.5 |