Pinces pneumatiques push-pull (K1549) (K1549.25000)

Pinces pneumatiques push-pull (K1549) K1549.25000

Détails du produit:

Référence fabricant: K1549.25000

Marque: KIPP

Prix: 550.76

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Consommation d’air par cycle: 0.25 dm³

Courses par minute à 6 bar: 40 mm

A: 475 mm

A1: 12 mm

A2: 45 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1549.25000

Référence pièce
K1549.25000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Consommation d’air par cycle
(dm³)
Courses par minute à 6 bar
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
C1
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
M
(mm)
Déplacement S
(mm)
Force de maintien F2
(N)
Tige de butée étendue / Force de serrage F1

550.76 €

1 4 jours 0.254047512454596542610.32594.557710260M1250250005 mm/1 400 N, 10 mm/1 600 N, 20 mm/2 000 N, 30 mm/2 400 N, 40 mm/3 000 N, 49 mm/7 000 N

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Forme A R G1/8
Pression de fonctionnement(bar) 2 - 6

Vous vous trouvez sur la page de Pinces pneumatiques push-pull (K1549), le numéro d'article est le suivant: K1549.25000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1549.25000.

Variantes de ce produit

Référence pièce
K1549.06000
K1549.12000
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Consommation d’air par cycle
(dm³)
Courses par minute à 6 bar
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
C1
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
M
(mm)
Déplacement S
(mm)
Force de maintien F2
(N)
Tige de butée étendue / Force de serrage F1

257.29 €

1 4 jours 0.04602842536.5-5933.4145.51446.23254130M82560005 mm/300 N, 10 mm/400 N, 15 mm/600 N, 200 mm/800 N, 24 mm/1 500 N

343.05 €

1 4 jours 0.1503808354176.541218.519.966.54355540M1032120005 mm/1 200 N, 10 mm/1 400 N, 15 mm/1 600 N, 20 mm/1 800 N, 25 mm/2 300 N, 30 mm/4 000 N

Assistance technique